Magyarország - Magyar

Philips Pacific LED Gen5

Robusztus, hálózatba kapcsolható lámpatest kiemelkedő teljesítménnyel.

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Pacific LED gen5 egy innovatív és modern LED-es vízálló lámpatest, amelyet széles körben kedvelnek optimális teljesítménye miatt. Megfelel a jelenlegi nehéz iparágak szigorú követelményeinek. Nagyon robusztus, kompakt és megbízható lámpatest, amely kiváló fényminőséget biztosít. A magas fokú mechanikai (IK08), víz- és porvédelemnek (IP66), valamint a bizonyított vegyi védelemnek köszönhetően a Pacific LED gen5 tökéletesen ellenáll az autóipar, az élelmiszeripar és a nehézipar kemény körülményeinek. Ezenkívül kiválóan teljesít a parkolóházakban és a raktárakban is. A Pacific LED gen5 lámpatestek kiváló, villódzásmentes fényminőséget és homogén fényt, többféle optikát és széles (akár 15 000 lm) fénykibocsátási tartományt biztosítanak. Mindez nagyobb rugalmasságot biztosít az optimális fénysémák tervezésében. Ezenkívül a körforgásos gazdaság szempontjainak megfelelően készültek, ami azt jelenti, hogy ezek a minden részükben javítható lámpatestek fejleszthetők is, így meghosszabbítható a teljes élettartamuk. A lámpatestek gyorsan és egyszerűen telepíthetők, ami megkönnyíti az átmenő vezetékezést, és különféle csatlakozási és szerelési lehetőségeket biztosítanak. Ugyanilyen vonzó az energiatakarékosságuk és a könnyű karbantarthatóságuk is, amely a szigorú követelményeket támasztó alkalmazási területeken minimálisan zavarja a működést. A Pacific LED gen5 teljes megoldás: az Interact Industry rendszerbe való integrációja további lehetőségeket nyit az optimalizált hatékonyság, az energiamegtakarítás, a jobb fénykezelés, a termelékenység és a biztonság terén, így minden téren biztosított az időállósága. Fedezze fel a Pacific LED gen5 szigorú követelményeket támasztó környezetekben nyújtott optimális teljesítményét!

Előnyök

  • Hosszú élettartam, amelynek köszönhetően nyugodt lehet a világítási rendszerével kapcsolatban.

  • A széles alkalmazási területnek köszönhetően, beleértve az élelmiszer-előállítást, a nehéz- és vegyipart, az autóipart, a parkolóházakat és a raktárakat, biztosan megfelel az Ön ipari igényeinek.

Jellemzők

  • Rendkívül energiatakarékos és hosszú élettartamú: akár 160 lm/W és akár 100 000 óra élettartam L80 szinten.

  • Széles körű felhasználás választható (akár 15 000 lumen) fényárammal és optikával, valamint kiváló minőségű, a vegyszereknek ellenálló anyagokkal.

Alkalmazási területek

  • Élelmiszer-feldolgozás
  • Parkolóházak
  • Gyártás
  • Raktárak/logisztikai központok

Figyelmeztetések és biztonság

  • Az UV-sugárzás idővel károsítja az anyagot, ami a vízzáró tömítés és az IP66 besorolás elvesztéséhez vezet.

  • Ne telepítse a lámpatestet olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 hu_HU pdf 1.6 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 1.6 MB

Látvány

Family-Photographs-Pacific LED Gen5
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-Pacific LED Gen5
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1200-Ref-910925868289 pdf 829.6 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L700-Ref-910925868287 pdf 668.9 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1800-Ref-910925867742 pdf 788.4 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1600-Ref-910925868414 pdf 708.2 kB