Termékleírás
Waterproof, L1200 mm, Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 10000 lm, 65 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Nagyon széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat