Magyarország - Magyar

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 97 W, L1800 mm, 15000 lm, 4000 K, Nagyon széles sugárzási szög, Átlátszó, IP66, IK08

WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800

Termékleírás

Waterproof, L1800 mm, Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 15000 lm, 97 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Nagyon széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 77399800
Teljes rendelési kód: 871951477399800
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
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800 txt 5.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925869611 hu_HU pdf 398.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910925869611_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925869611_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800 IES
Revit-fájl
WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800 910925869611 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800 LDT