Philips Ledinaire vízálló EcoSet

Megbízható teljesítmény. Minden nap.

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips Ledinaire vízálló EcoSet (WT075) egyedülálló plug-and-play vezeték nélküli megoldást mutat be. Ez a vízálló LED világítás a be-ki kapcsolható rendszereknél egyszerűbb módot kínál a nagyobb energiamegtakarítás elérésére, és egyszerű, automatizált világítást tesz lehetővé a parkolóházakban. Legújabb innovációnk lehetővé teszi, hogy vízálló, LED-világítású lámpatesteink külső, váltakozó áramú táppal üzemelő, mikrohullámú érzékelővel érzékeljék a mozgást és a nappali fényt. Ezek a kiegészítő külső fényérzékelők automatikusan szabályozzák a lámpatest fényerejét. A beállítás nagyon egyszerű, a lámpák azonnal használatra készek, amint felszerelték őket a mennyezetre. Ami még jobb – a Ledinaire EcoSet hozzájárul a biztonságérzethez a parkolóban. A lámpák szabályozó funkciója akkor is aktív marad, amikor nem használják őket, ami egyrészt energiamegtakarítást tesz lehetővé, másrészt biztonságot ad a parkolóba érkezőknek. Ez mindkét szempontból előnyös.

Előnyök

  • Kiemelkedő energiamegtakarítás

  • Jó minőségű és könnyen használható

Jellemzők

  • Kimenet: 4800 lm, 6800 lm, 4000K

  • Hatékonyság: akár 135 lm/W

Alkalmazási területek

  • Parkolóházak

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Ledinaire vízálló EcoSet hu_HU pdf 378.8 kB

Látvány

Family-Photographs-Ledinaire vízálló EcoSet
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-Ledinaire vízálló EcoSet
Több eszköz - Software Plugins