Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire vízálló EcoSet, 50 W, L1500 mm, 6800 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, EcoSet, Szimmetrikus, Opál, IP65, IK08

WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet

Termékleírás

L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Vezeték nélküli vezérlő EcoSet rendszerhez, 6800 lm, 50 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 75037199
Teljes rendelési kód: 872016975037199

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401803087 hu_HU pdf 488.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Lediniare waterproof EcoSet, Installation Instruction pdf 10.2 MB

Látvány

Product-Photographs-911401803087_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401803087_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet ies 7.6 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Ledinaire waterproof EcoSet, Environmental product declaration pdf 934.7 kB