Philips Ledinaire vízálló EcoSet, 35 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, EcoSet, Szimmetrikus, Opál, IP65, IK08
WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet
Termékleírás
L1200 mm, Polikarbonát, Szürke, Vezeték nélküli vezérlő EcoSet rendszerhez, 4800 lm, 35 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Nem
- Értéklétra
- Érték
- Jótállási idő
- 5 év