Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Waterproof, 43 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Sugárzási szög 110°, Matt, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500

Termékleírás

L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Sugárzási szög 110°, Matt, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 3 fázis

Rendelési kód: 911401535591
Teljes rendelési kód: 871869691688900

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 txt 4.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401535591 hu_HU pdf 247.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine waterproof, Installation Instruction pdf 2.7 MB

Látvány

Product-Photographs-911401535591_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401535591_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 IES
Revit-fájl
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 911401535591 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401535591 pdf 638.6 kB