Philips CoreLine Waterproof, 67 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Széles sugárzási szög, Opál, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500

Termékleírás

L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 8000 lm, 67 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 4 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza), Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat

Rendelési kód: 910505103014
Teljes rendelési kód: 871951496535500

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500 txt 4.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103014 hu_HU pdf 385.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103014_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103014_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500 IES
Revit-fájl
WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500 910505103014 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505103014 pdf 638.7 kB