Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Waterproof, 33 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Széles sugárzási szög, Opál, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200

Termékleírás

L1200 mm, Polikarbonát, Szürke, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 4 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza), Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat

Rendelési kód: 97577700
Teljes rendelési kód: 871869997577700

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 txt 4.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505101270 hu_HU pdf 362.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Látvány

Product-Photographs-910505101270_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505101270_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 IES
Revit-fájl
WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 910505101270 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505101270 pdf 637.7 kB