Philips CoreLine Waterproof, 61 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Érzékelőalapú fényerő-szabályozás, Széles sugárzási szög, Opál, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500

Termékleírás

L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), Mozgás- és fényérzékelő (be/ki), 8000 lm, 61 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)

Rendelési kód: 910505100078
Teljes rendelési kód: 871869996286900

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 txt 4.8 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505100078 hu_HU pdf 248.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 MDU pdf 3.0 MB

Látvány

Product-Photographs-910505100078_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505100078_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 IES
Revit-fájl
WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 910505100078 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100078 pdf 638.7 kB