Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Waterproof, 31 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, Széles sugárzási szög, Opál, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500

Termékleírás

L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység DALI illesztővel, 3400 lm, 31 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 6 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza), Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat

Rendelési kód: 910505100064
Teljes rendelési kód: 871869688313600

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 txt 5.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505100064 hu_HU pdf 248.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Látvány

Product-Photographs-910505100064_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505100064_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 IES
Revit-fájl
WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 910505100064 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100064 pdf 648.2 kB