Philips CoreLine Waterproof, 30 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, Opál, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h
WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500
Termékleírás
L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 3400 lm, 30 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 4 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza), Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év