Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Waterproof, 22 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, Széles sugárzási szög, Opál, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200

Termékleírás

L1200 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység DALI illesztővel, 2700 lm, 22 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)

Rendelési kód: 88307500
Teljes rendelési kód: 871869688307500

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200 txt 4.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505100044 hu_HU pdf 247.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Látvány

Product-Photographs-910505100044_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505100044_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200 IES
Revit-fájl
WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200 910505100044 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100044 pdf 637.7 kB