Philips CoreLine FastSet, surface-mounted, 43 W, L1440 mm, 6000 lm, 4000 K
SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440
Termékleírás
L1440 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3, Opál, Opál, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 3 fázis
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év