Philips CoreLine Fastset, falra szerelhető

Falra szerelhető CoreLine FastSet: egyszerű telepítés, kiváló megvilágítás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips CoreLine FastSet megoldással egy az egyben kiválthatók a hagyományos, beltéri, fali rögzítésű lámpatestek egy energiahatékony, LED-es megoldással. Mivel a fénycsöves világítással megegyező fényáramcsomaggal rendelkezik, a meglévő projektek esetében nem kell új világítási számításokat végezni – az univerzális kialakításnak köszönhetően egyazon lámpatesten belül váltogathat a korrelált színhőmérsékletek (Correlated Color Temperature – CCT) és a fényáramcsomagok között, mindezt az igényeinek megfelelően. A fali rögzítésű LED-es lámpatestek üzembe helyezése emellett az átmenő vezetékezésnek, valamint a lámpatest oldalán és hátulján található kábelbemeneteknek köszönhetően gyors és egyszerű. Ez azt jelenti, hogy a CoreLine FastSet beltéri, fali rögzítésű lámpatesteket egyszerűen fel lehet szerelni önálló lámpatestekként, közvetlenül a falra vagy rögzítőelemek használatával. Ugyanakkor a meglévő CoreLine FastSet lámpatestekkel is könnyedén összekapcsolhatók, így harmonikus fénysávokat hozhat létre. Szükség esetén további tartozékok is rendelkezésre állnak a CoreLine lámpatestek függesztett felszereléséhez. Amint az a Philipstől elvárható, minden egyes CoreLine FastSet lámpatest esetében figyelembe vettük a biztonságot is. Amellett, hogy a véletlen behatásokkal szemben IP44 és IK06 osztályú védelemmel rendelkezik, a lámpatest burkolatának rögzítő biztonsági csavarjai megakadályozzák, hogy a lámpatest leessen. Az intelligens világítási rendszerekhez Interact Ready változatok is rendelkezésre állnak. Mindez azt jelenti, hogy a fali rögzítésű CoreLine FastSet LED-es lámpatestek ideális megoldást jelentenek a forgalmas közlekedőhelyiségek, például a folyosók és a lépcsőházak megvilágításához.

Előnyök

  • Csereszabatos a meglévő, energiahatékony LED-ekkel

  • Univerzális megoldás: egyetlen lámpatesten belül két fényáramcsomag (3000 lm, 6000 lm) és két színhőmérséklet (3000 K, 4000 K) közül is választhat

Jellemzők

  • Akár 140 lm/W

  • 2400 és 6000 lm teljesítményű fénycsövekkel azonos fényáramcsomagok

Alkalmazási területek

  • Irodák
  • Parkolóházak
  • Oktatás
  • Egészségügy
  • Iskolák

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet CoreLine Fastset, falra szerelhető hu_HU pdf 849.7 kB
Szerelési útmutató
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Látvány

Family-Photographs-CoreLine Fastset, falra szerelhető
Több eszköz - Visuals
Videó
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB
Videó
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-CoreLine Fastset, falra szerelhető
Több eszköz - Software Plugins