Philips CoreLine FastSet, surface-mounted

Telepíts okosabban, fejezd be hamarabb. Válassza a tartós megbízhatóságot és teljesítményt

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips CoreLine FastSet egy energiahatékony LED lámpatest, amely közvetlen (1:1) helyettesítést nyújt a hagyományos beltéri, felületre szerelt világítótestekhez. Mivel a fénycsöves világítással megegyező fényáramcsomaggal rendelkezik, a meglévő projektek esetében nem kell új világítási számításokat végezni – az univerzális kialakításnak köszönhetően egyazon lámpatesten belül váltogathat a korrelált színhőmérsékletek (Correlated Color Temperature – CCT) és a fényáramcsomagok között, mindezt az igényeinek megfelelően. Ezeknek a felületre szerelhető LED lámpáknak a telepítése gyors és rugalmas, választható egyszerű átvezetés, vagy kábelcsatlakozás a lámpatest oldalán vagy hátulján keresztül. Ez azt jelenti, hogy a CoreLine FastSet beltéri, felületre szerelhető lámpatestek könnyen felszerelhetők önálló egységként, közvetlenül a felületre szerelve vagy konzolokkal. Egyenes végsapkák és egymáshoz illesztett szerelés révén összefüggő fényvonal hozható létre. Könnyen összekapcsolhatók más CoreLine Fastset lámpatestekkel, így harmonikus fényvonalak hozhatók létre. Szükség esetén további tartozékok is rendelkezésre állnak a CoreLine lámpatestek függesztett felszereléséhez. Amint az a Philipstől elvárható, minden egyes CoreLine FastSet lámpatest esetében figyelembe vettük a biztonságot is. Amellett, hogy a véletlen behatásokkal szemben IP44 és IK06 osztályú védelemmel rendelkezik, a lámpatest burkolatának rögzítő biztonsági csavarjai megakadályozzák, hogy a lámpatest leessen. Az intelligens világítási rendszerekhez Interact Ready változatok is rendelkezésre állnak. Így a CoreLine FastSet felületre szerelt LED lámpákkal tökéletes megoldást nyújthat a nagy forgalmú területekre, mint például a folyosók és lépcsőházak megvilágítása.

Előnyök

  • Csereszabatos a meglévő, energiahatékony LED-ekkel

  • Univerzális megoldás: egyetlen lámpatesten belül négy fényáramcsomag (1700 lm és 6000 lm között) és két színhőmérséklet (3000 K, 4000 K) közül is választhat

Jellemzők

  • Akár 154 lm/W

  • 2400 és 6000 lm teljesítményű fénycsövekkel azonos fényáramcsomagok

Alkalmazási területek

  • Irodák
  • Parkolóházak
  • Oktatás
  • Egészségügy
  • Iskolák

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet CoreLine FastSet, surface-mounted hu_HU pdf 847.1 kB
Szerelési útmutató
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Látvány

Family-Photographs-CoreLine FastSet, surface-mounted
Több eszköz - Visuals
Videó
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Videó
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-CoreLine FastSet, surface-mounted
Több eszköz - Software Plugins