Magyarország - Magyar

Philips CoreLine FastSet, surface-mounted, All-in, 20.5 W, L602 mm, 2600 lm, 3000 K, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready

SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602

Termékleírás

L602 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, All-in, Multi Color Temperature, 2600 lm, 20.5 W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opál, Opál, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 3 fázis

Rendelési kód: 75072299
Teljes rendelési kód: 872016975072299
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
Tender text - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 txt 4.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401803487 hu_HU pdf 869.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Látvány

Product-Photographs-911401803487_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401803487_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 IES
Revit-fájl
SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 911401803487 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips SM155C 26S 830 840 WIA TW3 PI5 L602 911401803487 pdf 699.9 kB