Magyarország - Magyar

Philips CoreLine FastSet, surface-mounted, All-in, 34.5 W, L1160 mm, 4800 lm, 3000 K, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready

SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160

Termékleírás

L1160 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, All-in, Multi Color Temperature, 4800 lm, 34.5 W, 139 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opál, Opál, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 3 fázis

Rendelési kód: 911401803287
Teljes rendelési kód: 872016975070899

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 txt 4.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401803287 hu_HU pdf 406.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Látvány

Product-Photographs-911401803287_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-911401803287_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 IES
Revit-fájl
Revit file - 911401803287 REVIT
Dialux
ULD File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips SM155C 48S 830 840 WIA TW3 PI5 L1160 911401803287 pdf 603.0 kB