Magyarország - Magyar

Philips CoreLine panel gen6, Cleanroom

Telepítsen okosabban, végezzen hamarabb. Válassza a hosszú élettartamot, megbízhatóságot és teljesítményt.

Új

Termékek

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20
73522499
RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65
RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65
73523199

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips CoreLine Panel Gen6 Cleanroom JW1.1 megbízható és gazdaságos világítási megoldást kínál tiszta és kontrollált környezetekhez. Olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol a higiénia, a lámpatest szigetelése és a vizuális komfort alapvető fontosságú; a termékcsalád az IP65 védelmet a CoreLine-től megszokott megbízható minőséggel és egyszerű telepítéssel ötvözi. Egyes változatok alkalmasak tisztatéri alkalmazásokhoz, köztük egy ISO 1-es osztályú tisztatérhez minősített változat is, amely lehetővé teszi a tervezők és szerelők számára, hogy magabiztosan teljesíthessék a szigorú projektkövetelményeket. A CoreLine Panel Gen6 Cleanroom kiváló minőségű, egyenletes megvilágítást biztosít, támogatja az alkalmazási követelményeknek való megfelelést, és könnyen specifikálható, telepíthető és karbantartható. A CoreLine portfólió részeként a család egy megbízható Philips megoldást kínál, amely egyensúlyban tartja a teljesítményt, megbízhatóságot és értéket, így ideális választás egészségügyi intézmények, laboratóriumok, gyógyszeripari területek, élelmiszer-feldolgozó környezetek és más olyan helyiségek számára, amelyek tiszta, védett világítási megoldásokat igényelnek.

Előnyök

  • Megbízható megoldás tisztaterek és kontrollált környezetek számára, IP65 védettséggel.

  • Biztosítja a tisztaterekre vonatkozó követelményeknek való megfelelést, beleértve az ISO 1-es osztályú tisztaterekhez alkalmas változatot.

Jellemzők

  • Süllyesztett LED panel tisztatéri és higiéniaérzékeny alkalmazásokhoz

  • IP65 minősítéssel rendelkező elülső felület a por és víz elleni fokozott védelem érdekében

Alkalmazási területek

  • Tisztaszobák
  • Egészségügy
  • Kórházak és egészségügyi központok
  • Laboratóriumok és gyógyszeripari gyártóterületek
  • Élelmiszer-feldolgozó és ételkészítő környezetek
  • Egyéb ellenőrzött, higiénikus vagy szennyeződésérzékeny beltéri terek

Figyelmeztetések és biztonság

  • Mindig ellenőrizze a projektspecifikus tisztatér- és higiéniai követelményeket a specifikáció előtt.

  • A tisztatér besorolás kizárólag a kijelölt termékverziókra érvényes. A részletes tanúsítási információkat a termékdokumentációban találja.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet CoreLine panel gen6, Cleanroom hu_HU pdf 587.7 kB

Látvány

Family-Photographs-CoreLine panel gen6, Cleanroom
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-CoreLine panel gen6, Cleanroom
Több eszköz - Software Plugins