Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Panel gen6, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65

Termékleírás

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység DALI illesztővel, 4800 lm, 45 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Sugárzási szög 90°, Mikroprizmás lencse, Polisztirol, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 2 db 0,15 m-es kábel, 2 pólusú, csatlakozókkal, 4 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel

Rendelési kód: 73562099
Teljes rendelési kód: 872016973562099

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 txt 4.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401891885 hu_HU pdf 303.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.2 MB

Látvány

Product-Photographs-911401891885_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401891885_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 IES
Revit-fájl
RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 911401891885 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB