Philips CoreLine Panel gen6, 45 W, 600x600 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, CRI>90
RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65
Termékleírás
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 5000 lm, 45 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, Sugárzási szög 120°, Opál, Polisztirol, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 2 db 0,15 m-es kábel, 2 pólusú, csatlakozókkal, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év