Termékleírás
1200x300 mm, Acél, Fehér, Tápegység (be/ki), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opál, Polimetil-metakrilát, IP54 | Porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 0,75 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül