Philips Cleanroom LED CR250B

Tisztatér: egységes, megbízható, ár-érték arányban kedvező megoldás

Termékek

CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
07283700
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
07285100
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65
07287500
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
07289900

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Olyan alkalmazási területeken, ahol a higiénia kulcsfontosságú – például a kórházakban és élelmiszer-feldolgozó létesítményekben – az ügyfeleknek olyan bizonyított eredményekkel rendelkező IP65 és IP54 minősítésű világítótestekre van szükségük, amelyeket biztonságosan lehet használni, és vonzó az áruk. A Philips Cleanroom CR250B lámpatestek családja valódi értéket nyújt megfizethető áron: a Philips LED-rendszere megbízható, jó minőségű fényt és rugalmas felszerelési lehetőségeket kínál, ami azt jelenti, hogy ez a termékcsalád számos alkalmazási területen használható. Ezenkívül ezek a tisztatéri lámpatestek megfelelnek az összes vonatkozó szabványnak (CE, EMC, RoHS).

Előnyök

  • Jó ár-érték arányú befektetés

  • Alacsony karbantartási költségek a lámpatestek hosszú élettartamának köszönhetően

Jellemzők

  • Egységes fényfelület

  • IP65 (üvegbura) és IP54 (PPMA-bura) védettségi fokozatú változatban

Alkalmazási területek

  • Élelmiszeripari létesítmények és konyhák
  • Kórházak és egészségügyi központok
  • Tiszta gyártóterületek

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Cleanroom LED CR250B hu_HU pdf 791.0 kB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 1.7 MB

Látvány

Family-Photographs-Cleanroom LED CR250B
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-Cleanroom LED CR250B
Több eszköz - Software Plugins