Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 41 W, 1250x310 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

CR352B LED40S/940 PSD W31L125

Termékleírás

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 1250x310 mm, Acél, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Tápegység DALI illesztővel, 4000 lm, 41 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Üveg, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 79746100
Teljes rendelési kód: 871869979746100
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
Localized commercial leaflet 912401483393 hu_HU pdf 293.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Látvány

Product-Photographs-912401483393_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912401483393_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CR352B LED40S/940 PSD W31L125 IES
Dialux
ULD File - CR352B LED40S/940 PSD W31L125 ULD
Relux
ROLF File - CR352B LED40S/940 PSD W31L125 ROLFZ
LDT
LDT File - CR352B LED40S/940 PSD W31L125 LDT