Philips Cleanroom CR350B

Tisztatér: amikor a fénynek higiénikusnak, kiváló minőségűnek és nagy felbontásúnak kell lennie

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Egy olyan létesítmény üzemeltetése során, ahol a legmagasabb szintű higiénia szükséges, a világítással szemben támasztott követelmények nagyon magasak, és szigorú előírásoknak kell megfelelnie: könnyen tisztíthatónak, pormentesnek, zártnak és vízállónak kell lennie – mindezt úgy, hogy közben kivételes optikai teljesítményt nyújt. A Philips CR350B tisztatéri lámpatesteket kifejezetten olyan létesítményekhez terveztük, ahol a higiénia kulcsfontosságú, mint például kórházak, laboratóriumok, műtők és vizsgálati helyiségek, valamint a gyógyszeripar. Ezek az energiatakarékos és tartós tisztatéri világítási megoldások kiváló fényminőséget biztosítanak, amely megfelel a legszigorúbb normáknak, valamint a speciális IP65-ös, könnyen tisztítható, pormentes lámpatesteket előíró jogszabályoknak. A kiváló fényminőségnek és színvisszaadásnak köszönhetően ezek a Philips tisztatéri lámpatestek csökkentik a szem terhelését is. Ez döntő tényező lehet az olyan iparágakban, mint a tisztatéri gyártás, a grafika és a textilgyártás, ahol a nagy erejű és káprázásmentes fény nagyon fontos.

Előnyök

  • Kiváló fényminőség

  • Megfelel a tisztatéri normáknak és jogszabályoknak

Jellemzők

  • Teljes mértékben megfelel az IP65 és ENEC szabványoknak

  • Kiváló színvisszaadás (CRI >90)

Alkalmazási területek

  • Műtők és vizsgálati helyiségek
  • Laboratóriumok és gyógyszerészeti létesítmények
  • Tisztatéri termelési területek

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Cleanroom CR350B hu_HU pdf 504.1 kB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 3.1 MB

Látvány

Family-Photographs-Cleanroom CR350B
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-Cleanroom CR350B
Több eszköz - Software Plugins