Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 60 W, 625x625 mm, 6000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

CR352B LED60S/940 PSD W62L62

Termékleírás

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 625x625 mm, Acél, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Tápegység DALI illesztővel, 6000 lm, 60 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Üveg, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 79740900
Teljes rendelési kód: 871869979740900
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
Localized commercial leaflet 912401483387 hu_HU pdf 294.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Látvány

Product-Photographs-912401483387_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912401483387_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CR352B LED60S/940 PSD W62L62 IES
Dialux
ULD File - CR352B LED60S/940 PSD W62L62 ULD
Relux
ROLF File - CR352B LED60S/940 PSD W62L62 ROLFZ
LDT
LDT File - CR352B LED60S/940 PSD W62L62 LDT