Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 60 W, 1200x300 mm, 6000 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19
CR350B LED60S/940 PSU W30L120
Termékleírás
ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 1200x300 mm, Acél, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Tápegység (be/ki), 6000 lm, 60 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Üveg, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év