Önálló, 3 órás, Interact-kompatibilis vészvilágítási spotlámpa
Új vezeték nélküli vészvilágítási pontok és felügyeleti rendszer, amely lehetővé teszi az épületüzemeltetők számára a vészvilágítás vezérlését, felügyeletét és tesztelését, valamint a megfelelőségi jelentések elkészítését egy biztonságos, felhőalapú irányítópulton keresztül.
Megfelelőség elérése igazoló teszteléssel
Takarítson meg időt és pénzt a telepítésen és karbantartáson
A vezeték nélküli vészvilágító spotlámpák és az Interact Building Manager rendszer egy biztonságos, felhőalapú irányítópulton keresztül szabályozzák a vészvilágítás tesztelését és információkat nyújtanak arról
Lehetővé teszi az épületüzemeltetők számára a vészvilágítás karbantartását, a tesztelés automatizálását és a szabályozásoknak való megfelelés biztosítását
Az akkumulátor névleges átlagos tervezési élettartama készenléti üzemmódban 50 000 óra. Az akkumulátorra alap 5 éves jótállás vonatkozik; feltéve, hogy a terméket a gyártó irányelveinek megfelelően karbantartják és üzemeltetik, valamint az EN50272 szabvány szerint tesztelik