Philips Vezeték nélküli vészhelyzeti spotlámpa, Recessed, 5 W, 1.8 W, 5 W, 620x42mm; H45, 205 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Állandó üzemű, Készenléti üzemű
EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELW WH
Termékleírás
Recessed, 620x42mm; H45, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, 205 lm, 5 W, 41 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Átlátszó, UV-stabilizált polikarbonát bura, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK04 | 0,5 J standard plus, II. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, TP(a) diffuser flammability class, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, vezeték nélküli illesztővel
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Nem
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év