Philips Vezeték nélküli vészhelyzeti iker spotlámpa

Önálló, 3 órás üzemidejű, Interactra előkészített vészvilágító iker spotlámpák

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Új vezeték nélküli vészvilágítási dupla spotlámpák és felügyeleti rendszer, amely lehetővé teszi az épületüzemeltetők számára a vészvilágítás vezérlését, felügyeletét és tesztelését, valamint a megfelelőségi jelentések készítését egy biztonságos, felhőalapú irányítópulton keresztül.

Előnyök

  • Megfelelőség elérése igazoló teszteléssel

  • Takarítson meg időt és pénzt a telepítésen és karbantartáson

Jellemzők

  • A vezeték nélküli vészvilágító spotlámpák és az Interact Building Manager rendszer egy biztonságos, felhőalapú irányítópulton keresztül szabályozzák a vészvilágítás tesztelését és információkat nyújtanak arról

  • Lehetővé teszi az épületüzemeltetők számára a vészvilágítás karbantartását, a tesztelés automatizálását és a szabályozásoknak való megfelelés biztosítását

Alkalmazási területek

  • Kijárat és vészhelyzet
  • Ipari csarnokok
  • Lépcsőházak

Figyelmeztetések és biztonság

  • Az akkumulátor névleges átlagos tervezési élettartama készenléti üzemmódban 50 000 óra. Az akkumulátorra alap 5 éves jótállás vonatkozik; feltéve, hogy a terméket a gyártó irányelveinek megfelelően karbantartják és üzemeltetik, valamint az EN50272 szabvány szerint tesztelik

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Vezeték nélküli vészhelyzeti iker spotlámpa hu_HU pdf 396.8 kB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 7.0 MB

Látvány

Family-Photographs-Vezeték nélküli vészhelyzeti iker spotlámpa
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-Vezeték nélküli vészhelyzeti iker spotlámpa
Több eszköz - Software Plugins