Philips Vezeték nélküli vészhelyzeti iker spotlámpa, Surface-mounted, 5 W, 7.4 W, 5 W, 292x381mm; H70, 780 lm, 5000 K, IP44, ELW3h, Készenléti üzemű

EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELW IP65 WH

Termékleírás

Surface-mounted, 292x381mm; H70, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Mennyezet, Fali, 780 lm, 5 W, 156 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Átlátszó, UV-stabilizált polikarbonát bura, IP44 | Kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, TP(a) diffuser flammability class, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, vezeték nélküli illesztővel

Rendelési kód: 88049800
Teljes rendelési kód: 871951488049800

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912401483628 hu_HU pdf 369.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
EM264C Emergency TwinSpot Wireless pdf 7.1 MB

Látvány

Product-Photographs-912401483628_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912401483628_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELW IP65 WH ies 126.8 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EM264C Emergency TwinSpot Wireless pdf 806.9 kB