Magyarország - Magyar

Philips Mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő – falra szerelt

Szívjon egészséges levegőt (KIZÁRÓLAG PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA KÉSZÜLT)

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő készüléksorozat részeként ezt a készüléket úgy alakítottuk ki, hogy falakra rögzítve fertőtlenítse a levegőt számos különböző alkalmazási területen. A kis belmagasságra optimalizált UV-C-sugarak a készülék szintjén és afelett oszlanak el, a speciális reflektorok és a káprázásgátló rács pedig a beállított irányba sugározzák az UV-C-fényt. Mindez lehetővé teszi egy helyiség levegőjének fertőtlenítését, miközben a bekapcsolt készülék alatt folytatódhat a napi üzleti tevékenység.

Előnyök

  • A Philips UV-C típusú mennyezeti levegőfertőtlenítő lámpatestjei a helyiség légterében 10 percen belül a COVID-19-fertőzést okozó SARS-COV-2 vírus 99,99%-át képesek inaktiválni, míg 20 perc elteltével kimutathatatlan szintre csökken a vírus mennyisége. [1]

  • A gyors fertőtlenítő hatásnak köszönhetően a COVID-19-fertőzést okozó SARS-CoV-2 vírus mennyisége már 2 perc alatt is 83,6%-kal csökkent a helyiségben. [1]

Jellemzők

  • Philips T5 TUV 25 W-os lámpa mellékelve

  • Max. rövidhullámú UV-sugárzás: 253,7 nm (UV-C)

Alkalmazási területek

  • IRODÁK
  • Üzletek
  • Élelmiszerüzletek
  • Vendéglátóipar
  • Iskolák
  • Bankok
  • Mosdók

Figyelmeztetések és biztonság

  • VESZÉLY: A 3. kockázati csoportba tartozó UV-termék. Mint minden fertőtlenítő rendszert, az UV-C-fényű lámpákat és eszközöket is a megfelelő módon kell felszerelni és használni. Az UV-C-fénynek való közvetlen kitettség veszélyes: a leégéshez hasonló hatást kelt a bőrön, és súlyosan károsíthatja a szaruhártyát. Mivel az UV-C-fény a szem számára láthatatlan, a UV-C-fényű mennyezeti levegőfertőtlenítő készüléket a kellő védőelemekkel együtt kell telepíteni, hogy biztonságosan lehessen őket üzemeltetni. Az UV-C fényű mennyezeti levegőfertőtlenítő készülék csak megfelelő védőelemekkel ellátott rendszerekben használható, ideértve – többek között – a szerelési és/vagy használati útmutatóban említett elemeket és intézkedéseket. Az UV-C fénynek való közvetlen kitettség veszélyes. A Philips UV-C-lámpatestrendszereit kizárólag hivatalos partnerek értékesíthetik, szerelésüket pedig csak szakképzett szerelők végezhetik, betartva a vonatkozó szigorú biztonsági és jogi előírásokat. UV-C-termékeink nem használhatók közvetlen vagy közvetett módon halált, személyi sérülést vagy környezeti kárt okozó módon és tevékenységekhez.

  • [1] A CAP, CLIA és AABB Certified Safety Reference Laboratory tanúsítványokkal rendelkező Innovative Bioanalysis megfelelő légcserével ellátott helyiségben végzett laboratóriumi tesztjének eredményei alapján. A részletekről a tanulmányban tájékozódhat, amelyet a weboldal „Kapcsolódó anyagok” részén érhet el.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő – falra szerelt hu_HU pdf 372.9 kB
További szakirodalom
Test report - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W pdf 920.2 kB

Látvány

Family-Photographs-Mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő – falra szerelt
Több eszköz - Visuals