Magyarország - Magyar

WL345W | PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR, 1, HF-S | HF Selectalume, Fehér és fekete, 29.6 W, 230 V

Termékleírás

WL345W | PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR, 1, HF-S | HF Selectalume, Fehér és fekete, 29.6 W, 230 V

Rendelési kód: 919206000011
Teljes rendelési kód: 871869690445900

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Működtető szerelvény
HF-S [HF Selectalume]
Szervizcímke
Igen
Jótállási idő
1 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 919206000011 hu_HU pdf 229.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
MI - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W pdf 1.2 MB
Szerelési útmutató
WL345W Installation Instructions pdf 3.8 MB

Látvány

Product-Photographs-919206000011_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-919206000011_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
3D - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W dxf 366.2 kB
CAD Rajzok
3D - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W max 792.0 kB
CAD Rajzok
3D - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W r3d 5.2 kB
CAD Rajzok
3D - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W dwg 338.6 kB
CAD Rajzok
3D - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W sat 19.6 kB
CAD Rajzok
3D - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W m3d 29.0 kB