Magyarország - Magyar

Philips OneEase BN510C

OneEase – Gyors telepítés, rugalmas alkalmazás, kiváló teljesítményre tervezve

Új

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A OneEase tökéletes önálló világítási megoldás raktárak, beltéri sportlétesítmények és diszkont áruházak számára. Felülmúlja az elvárásokat azzal, hogy megkönnyíti a telepítést és a karbantartást, kiváló fényminőséget és számos szerelési lehetőséget kínál (felületre szerelve, drótkötelekre felfüggesztve, vízszintes vezetékekre felfüggesztve, gömbálló konzolokkal felszerelve, MEKA sínekre szerelve, szögletes konzolokra történő telepítéssel). A hosszú élettartamra tervezett OneEase csökkenti a karbantartás gyakoriságát, nehézségeit és költségeit, így ideális közép- és magas mennyezetű létesítményekhez. Energiahatékony kialakítása csökkenti az üzemeltetési költségeket, maximális alkalmazási hatékonyságot és vonzó teljes birtoklási költséget (TCO) kínál. Ez a termékcsalád számos sugárzási szöget (keskeny, széles és extra széles), lumencsomagot, csatlakozási lehetőséget és további kiegészítőt kínál a telepítéshez. A különféle rögzítési lehetőségek és kábelezési opciók, mint például az egy hálózati csatlakozó és a háromfázisú átvezető kábelezés, gyors és egyszerű telepítést tesznek lehetővé. Konfigurálhatsz egy golyóálló változatot, vagy egyszerűen felszerelheted a OneEase-t extra golyóálló burkolattal és speciális konzolokkal, hogy megfeleljen a beltéri sportalkalmazások követelményeinek. Ezen felül a OneEase fejlett csatlakozási lehetőségeket kínál mind alacsony (IA4), mind közepes (MPM) és magas (MPH) állványos telepítésekhez. Felhasználásra kész olyan csatlakoztatott világítási rendszerekben, mint az Interact. Megbízható, nagy hatékonyságú világítás intelligens kapcsolattal – okos választás egy jobb jövőért. Tegye magáévá a fenntarthatóságot a OneEase segítségével, az önálló sínlámpás világítási megoldással, amely a körforgásos gazdaság elveinek megfelelően a tartósságot és az újrahasznosíthatóságot helyezi előtérbe. A lámpatest szervizelhető, a Signify Service tag alkalmazásnak köszönhetően minden információhoz könnyedén hozzáférhet. Akár egy megbízható, „telepíted és elfelejted” megoldást keresel, akár olyat, amely a telepítés után is átalakítható és vezérelhető, a OneEase a megfelelő választás számodra.

Előnyök

  • Okos termékarchitektúra

  • Gyors zárnyitás, szerszám nélküli elektromos csatlakozás

Jellemzők

  • Hagyományos, 18–58 W-os fénycsöves világítótestek helyettesítése

  • Magas hatékonyság akár 194 lm/W

Alkalmazási területek

  • Raktárak
  • Üzletek
  • Iskolák
  • Beltéri sporttermek

Figyelmeztetések és biztonság

  • Az optikai felületeket kizárólag szöszmentes kendővel és tisztítószer nélkül szabad tisztítani.

  • Ne telepítsd a lámpatestet olyan helyekre, ahol nedvességnek vagy vegyszerek hatásának lesz kitéve.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet OneEase BN510C hu_HU pdf 571.2 kB

Látvány

Family-Photographs-OneEase BN510C
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-OneEase BN510C
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
BN510C OneEase L1200 EPD pdf 1.2 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
BN510C OneEase L1900 EPD pdf 1006.7 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
BN510C OneEase L1500 EPD pdf 1.6 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
BN510C OneEase L2200 EPD pdf 1.2 MB