Philips OneEase BN510C, Batten, 34 W, 5500 lm, 4000 K, CRI>80, Vezeték nélküli, Átlátszó, IP23
BN510C 55S/840 SIA L1200 WB IA4 PI5 TW3
Új
Termékleírás
Batten, Alumínium, Alumínium, Érzékelőre felkészített vezérlő Interact rendszerhez, 5500 lm, 34 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP23 | Ujjak behatolása ellen védett, eső- és cseppálló, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED55 [LED module 5500 lm]
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified