Termékek
Maxos LED Performer, 25.2 W, L1479 mm, 4000 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Ezüst, IP40
Maxos LED Performer, 25.2 W, L1479 mm, 4000 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Fehér, IP40
Információk a termékcsaládokról
Leírás
Az ügyfelek olyan megoldásokra vágynak, melyek költséghatékonyabbak és energiatakarékosabbak a hagyományos világítástechnikai megoldásoknál. Ugyanakkor a kiváló megvilágításra is szükségük van: ipari környezetekben a biztonság és produktivitás garantálásáért; és üzlethelyiségekben a kereskedelem stabilitásáért és a helyiség vonzóvá tételéért. A Maxos LED Performer egy kimagaslóan rugalmas megoldás, mely elősegíti az alacsony energiafogyasztást, kiváló fényeloszlást biztosít, és alacsony befektetési költséget igényel.
Előnyök
Kimagaslóan gyors megtérülés
Forradalmian új optikai rendszer a precíz fényeloszlásért
Jellemzők
Alacsony energiafogyasztás a fénycsöves megoldásokhoz képest
Kiváló fényeloszlás kevesebb átszűrődő fénnyel, pontos fényelosztás a vízszintes és függőleges látószögekben