Magyarország - Magyar

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 37.3 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Ezüst, IP40

4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800

Termékleírás

Trunking light panel, L1800 mm, Alumínium, Ezüst, Tápegység DALI illesztővel, 6000 lm, 37.3 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP40 | Kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 66436899
Teljes rendelési kód: 403073266436899

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910629136426 hu_HU pdf 467.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Látvány

Product-Photographs-910629136426_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910629136426_EU
Több eszköz - Visuals