Magyarország - Magyar

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 32.2 W, L1479 mm, 5000 lm, 4000 K, Közepes sugárzási szög, Átlátszó, Fehér, IP40

4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH

Termékleírás

Trunking light panel, L1479 mm, Alumínium, Fehér, Tápegység (be/ki), 5000 lm, 32.2 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Közepes sugárzási szög, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP40 | Kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910629146526
Teljes rendelési kód: 403073266645499

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED50S [LED module, system flux 5000 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910629146526 hu_HU pdf 357.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Látvány

Product-Photographs-910629146526_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910629146526_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - 4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH LDT