Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 32.2 W, L1479 mm, 5000 lm, 4000 K, Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 30°, Átlátszó, Fehér, IP40
4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH
Termékleírás
Trunking light panel, L1479 mm, Alumínium, Fehér, Tápegység (be/ki), 5000 lm, 32.2 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 30°, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP40 | Kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 3 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED50S [LED module, system flux 5000 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év