Magyarország - Magyar

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 32.2 W, L1530 mm, 5000 lm, 4000 K, Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 30°, Átlátszó, Fehér, IP40

4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH

Termékleírás

Trunking light panel, L1530 mm, Alumínium, Fehér, Tápegység (be/ki), 5000 lm, 32.2 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 30°, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP40 | Kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910629145726
Teljes rendelési kód: 403073266637999

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED50S [LED module, system flux 5000 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910629145726 hu_HU pdf 367.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Látvány

Product-Photographs-910629145726_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910629145726_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - 4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH LDT