Magyarország - Magyar

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.2 W, L1479 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Keskeny sugárzási szög, Átlátszó, Fehér, IP40

4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH

Termékleírás

Trunking light panel, L1479 mm, Alumínium, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 4000 lm, 25.2 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Keskeny sugárzási szög, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP40 | Kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910629144626
Teljes rendelési kód: 403073266626399

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910629144626 hu_HU pdf 357.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Látvány

Product-Photographs-910629144626_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910629144626_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH LDT