Termékleírás
Trunking light panel, L1530 mm, Alumínium, Fehér, Tápegység (be/ki), 4000 lm, 25.2 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Közepes sugárzási szög, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP40 | Kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 3 pólusú csatlakozóegység