Magyarország - Magyar

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.9 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Fehér, IP40

4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200

Termékleírás

Trunking light panel, L1200 mm, Alumínium, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 4000 lm, 25.9 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP40 | Kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910629132426
Teljes rendelési kód: 403073266387399

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910629132426 hu_HU pdf 364.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Látvány

Product-Photographs-910629132426_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910629132426_EU
Több eszköz - Visuals