Philips Maxos fusion

Garantált teljesítmény, jövőbiztos megoldás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Maxos fusion adaptálható, kiváló megvilágítást biztosító LED-es sínes rendszer, melynek használatával több mint felére csökkenthető az energiaköltség a fénycsöves megoldásokhoz képest. Üzlethelyiségekben a sínbe gond nélkül beépíthetők a lineáris panelcsalád tagjai, nem lineáris modulok és spotgarnitúrák is, így a ragyogó megvilágítással szépen kiemelhetők a termékek. Ipari alkalmazásoknál a legfőbb cél a beszerelési és karbantartási költségek csökkentése a kevesebb lineáris panel használatának köszönhetően. A legfeljebb 13 vezetékből álló elektromos rendszer, a lámpatestek igény szerinti elhelyezhetősége, valamint más szolgáltatások, illetve hardverek integrálásának lehetősége elősegíti a rendezettebb mennyezeti kialakítást. Egyszerűen átkonfigurálható, így a világítási rendszer könnyen hozzáigazítható a későbbi térbeosztás-változtatásokhoz. Az infrastruktúra alkalmas érzékelők integrálására adatgyűjtési céllal, ami lehetőséget biztosít vállalkozásának arra, hogy célirányos és részletes információkhoz jusson.

Előnyök

  • Az el- és áthelyezés szabadsága biztosítja, hogy a fény pontosan oda irányuljon, ahová szeretné

  • A lámpatestcsalád lehetővé teszi a kívánt hangulat megteremtését; sokféle sugárzási szögben elérhető, így igen sokféle alkalmazási területhez megfelelő

Jellemzők

  • Maximum 13 vezetékes sínes rendszer

  • Nagyfokú egyenletesség, villódzásmentes fényeloszlás

Alkalmazási területek

  • Élelmiszerbolt
  • Ipari csarnokok/területek
  • Raktárak/logisztikai központok

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Maxos fusion hu_HU pdf 360.5 kB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 610.2 kB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 616.0 kB
Brochure
Maxos fusion brochure pdf 20.8 MB

Látvány

Family-Photographs-Maxos fusion
Több eszköz - Visuals
Revit-fájl
Maxos fusion zip 11.0 MB
Revit-fájl
Revit file for maxos fusion rail zip 583.3 kB
Revit-fájl
Revit file for mounting brackets zip 2.3 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-Maxos fusion
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925864305.pdf pdf 699.2 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925868964.pdf pdf 649.9 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925868955.pdf pdf 649.9 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Maxos Fusion Rail 4x2.5+4x1.5 910925869434.pdf pdf 578.8 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910770213690.pdf pdf 649.9 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925864308.pdf pdf 720.0 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925867816.pdf pdf 649.8 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Maxos-fusion-Ref-910925869433 pdf 577.5 kB