Magyarország - Magyar

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 91 W, L2276 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Közepes sugárzási szög, Texturált, Fehér, IP20

LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA

Termékleírás

Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Acél, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 16000 lm, 91 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Közepes sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 7 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 14509200
Teljes rendelési kód: 871951414509200

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA txt 4.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925867820 hu_HU pdf 281.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Látvány

Product-Photographs-910925867820_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925867820_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA IES
Revit-fájl
LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA 910925867820 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA LDT