Termékleírás
Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L1138 mm, Acél, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 3100 lm, 18 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Széles sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 7 pólusú csatlakozóegység