Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Trunking gen2.5, UltraEfficient, 43 W, L1700 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Széles sugárzási szög, Opál, Fehér, IP20

LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Termékleírás

UltraEfficient, L1700 mm, Acél, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 8000 lm, 43 W, 186 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 7 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 47451200
Teljes rendelési kód: 872016947451200
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
Localized commercial leaflet 910925870125 hu_HU pdf 411.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Látvány

Product-Photographs-910925870125_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925870125_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH IES
Revit-fájl
LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH 910925870125 ZIP
Dialux
ULD File - LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH LDT