Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Trunking gen2.5, 34 W, L1130 mm, 5300 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, Opál, Fehér, IP20

LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH

Termékleírás

L1130 mm, Acél, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Tápegység (be/ki), 5300 lm, 34 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 47446800
Teljes rendelési kód: 872016947446800
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
Localized commercial leaflet 910925870120 hu_HU pdf 303.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Látvány

Product-Photographs-910925870120_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925870120_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH IES
Revit-fájl
LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH 910925870120 ZIP
Dialux
ULD File - LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH LDT