Philips LuxSpace square, recessed

LuxSpace, négyszögletes, süllyesztett – magas hatásfok, kellemes látvány és elegáns forma

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az ügyfelek optimalizálni szeretnék összes erőforrásukat – ez nemcsak működési költségeiket (energiaköltségek stb.) jelenti, hanem az emberi erőforrásokat is. Az energiamegtakarítás természetesen előnyt élvez, de nem lehet rossz hatással a dolgozók közérzetére, akiknek otthonos környezetre van szükségük ahhoz, hogy hatékonyabban dolgozzanak, illetve az ügyfeleknek is erre van szükségük ahhoz, hogy kellemes vásárlási élményben legyen részük. A LuxSpace a hatékonyság, a kellemes látvány és a formák ideális kombinációját nyújtja anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni a világítási teljesítmény (színvisszaadás és egyenletesség) terén. A lehetőségek széles választéka áll rendelkezésre a kívánt hangulat megteremtéséhez gyakorlatilag bármilyen alkalmazásban.

Előnyök

  • Kategóriájában a legjobb hatásfok

  • Lágy, természetes fényt biztosít, amely kellemes látványt teremt

Jellemzők

  • Négyféle optika: magas fényű, csiszolt, matt és fehér

  • Perem színei: alap: magas fényű, fehér (RAL9010), szürke, fekete (RAL9004), bármilyen más RAL-szín külön kérhető

Alkalmazási területek

  • Irodák
  • Üzletek
  • Kórházak
  • Szállodák
  • Repterek

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet LuxSpace square, recessed hu_HU pdf 280.9 kB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 532.4 kB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 674.3 kB

Látvány

Family-Photographs-LuxSpace square, recessed
Több eszköz - Visuals
Revit-fájl
LuxSpace square, recessed zip 7.8 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-LuxSpace square, recessed
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips LuxSpace2 Square DN572B Ref 910505100948.pdf pdf 658.5 kB