Philips LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, 200x200 mm, 2400 lm, 3000 K, UGR19, Magasfényű reflektor, IP20

DN572B LED24S/830UE PSU-E C WH

Termékleírás

Downlight, 200x200 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 2400 lm, 10.8 W, 222 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Magasfényű reflektor, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910505100951
Teljes rendelési kód: 871869997080200

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Rögzítés
Süllyesztett
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505100951 hu_HU pdf 344.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Látvány

Product-Photographs-910505100951_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505100951_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN572B LED24S/830UE PSU-E C WH IES
Revit-fájl
DN572B LED24S/830UE PSU-E C WH 910505100951 ZIP
Dialux
ULD File - DN572B LED24S/830UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED24S/830UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED24S/830UE PSU-E C WH LDT